(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For stainless steel and steel.
Maximum rotational speed: 25,000 rpm
Abrasive grain: zirconium
Diameter: 50 mm
Part Number |
---|
EA819KX-41 |
EA819KX-42 |
EA819KX-43 |
EA819KX-44 |
EA819KX-45 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Grit size |
---|---|---|---|---|---|---|
140,690 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340220416 | #36 | ||
138,300 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340220423 | - | ||
138,300 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340220430 | #50 | ||
138,190 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340220447 | - | ||
138,078 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340220454 | - |
Loading...Tải…
Product type | Related parts |