(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Abrasive grain-Aluminum oxide
・Max. revolution speed: -21 to -30: 25,000rpm-31 to -40: 20,000rpm
・Dia. (mm)…50
・Grits…#24
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819KX-21 in the Quick disk for steel EA819KX-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819KX-21 trong chuỗi Quick disk for steel EA819KX-21.