(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible disk for stainless steel EA819KV-4

Flexible disk for stainless steel EA819KV-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Dia.-50mm
・Max. revolution speed-25,000rpm
・Use with EA819KG-14.
・-1 to -4 for stainless steel
・-11 to -14 for general use
・Abrasive grain…Zirconium
・Grits…#120

Part Number
EA819KV-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

216,288 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819KV-4 in the Flexible disk for stainless steel EA819KV-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819KV-4 trong chuỗi Flexible disk for stainless steel EA819KV-4.