(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758C-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,875,206 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Battery…14.4V or 18V
・Brightness…Torch light:6000lx, Work light:110lx(Strong), 55lx(Mid), 27lx(Weak)
・Continuous lighting time…About 37 hours(14.4V)
・Dim.…78 x 205 x 108(H)mm(Body only)
・Weight…0.3kg(body only)
・2way. Lighting mode can be selected(torch light:max. brightness 6000lx work light:flexible angle. 3 kinds of brightness)
・Hanging use is possible with hook.
・Battery and recharger are sold separately.
・Battery is EA813HE-4(14.4V 3Ah), -14(14.4V 4Ah), EA813HF-6(18V3Ah), -16(18V 4Ah) compatible
Part Number |
---|
EA758C-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,875,206 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.