(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
5m [For EA742HD-11] T Thermocouple Temperature Sensor EA742HD-13

5m [For EA742HD-11] T Thermocouple Temperature Sensor EA742HD-13
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      589,928VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Description …T thermocouple
・Size …Dia 0.32×5m
・Covering Thermocouple element Sensor

 
Part Number
EA742HD-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

589,928 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA742HD-13 in the 5m [For EA742HD-11] T Thermocouple Temperature Sensor EA742HD-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA742HD-13 trong chuỗi 5m [For EA742HD-11] T Thermocouple Temperature Sensor EA742HD-13.