(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Magnification-About 2 x
・With pocket clip
・Mirror material-Glass
・Mirror receptacle-Brass plating
・Shaft-Brass plating
・Overall length…200 to 690mm
・Mirror dia.…30mm