(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Telescopic Service Mirror EA724L

Telescopic Service Mirror EA724L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,776,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Mirror dim.-50 x 40mm (magnifying mirror)
・Contracted length-200mm
・Stretched length-1,380mm(10 stages)
・With case
・Mirror material-Glass
・Mirror receptacle-Bright chromate plating
・Shaft-Brass

Part Number
EA724L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,776,870 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1