(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Overall length-140mm
・Detection range-1.5 to 36VDC, 70 to 250VAC
・Detection on cable sheath is available.
・Notifies the energized state by buzzer and LED lamp.
・Three-level changeable sensitivity
・Power supply-LR44 x 2 pcs
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707DC-6 in the [AC/DC] Pocket-Size Voltage Detector EA707DC-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA707DC-6 trong chuỗi [AC/DC] Pocket-Size Voltage Detector EA707DC-6.