(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gauss Meter EA703G-16

Gauss Meter EA703G-16
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,957,597VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・High-performance model of the resolution 0.1mG
・Measurement range--3,000 to 3,000mG, -300 to 300μT
・Resolution- 0.1/mG (-199.9 mG to + 199.9 mG), 1 mG (-200 mG max., +200 mG min.), 0.01 μT (-19.99 μT to + 19.99 μT), 0.1 μT (-20.0 μT max.,+20.0 μT min.)
・Accuracy-±(2%rdg.+2mG):(-1,000mG to 1,000mG, -100.0μT to 100.0μT)
・Function-Datahold, highest and lowest value display, zero rest, N-pole・S-pole direction display, PC data acquisition allowed (cable separately sold)
・Powersupply-AAA batteryx6 pcs(included)
・Size-68(W) x 42(D) x 173(H)mm, sensor probe:29(W) x 17(D) x 177(L)mm
・Weight-399g
・With carrying case.

 
Part Number
EA703G-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

26,957,597 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA703G-16 in the Gauss Meter EA703G-16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA703G-16 trong chuỗi Gauss Meter EA703G-16.