(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Latch Type Toggle Clamp EA639SF-21

[Stainless Steel] Latch Type Toggle Clamp EA639SF-21
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,666,727VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Lateral hook type
・Stainless steel
・Capacity-170kg
・Base…Standard
・A…49
・B…211
・C…37
・Fitting: E x F…49 x 38

Part Number
EA639SF-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,666,727 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639SF-21 in the [Stainless Steel] Latch Type Toggle Clamp EA639SF-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639SF-21 trong chuỗi [Stainless Steel] Latch Type Toggle Clamp EA639SF-21.