(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·ESCO Co., Ltd Toggle clamp
·Ring length can be adjusted.
· Material: Stainless steel
Part Number |
---|
EA639SF-12 |
EA639SF-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Weight | Size | Tightening capability | Mounting bracket | Mounting hole | Total Length of Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,720,548 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4548745178647 | 225g | 44.4×121.8×42.3mm | 318 kg | 44.4×39.7mm | ⌀6.7 mm × 4 locations, ⌀6.3 mm × 2 locations | 87.5mm | ||
2,081,002 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4548745178593 | 680g | 54×171.9×76.1mm | 900 kg | 54×60.3mm | ⌀8.6 mm × 4 locations, ⌀8.5 mm × 2 locations | 114.5mm |
Loading...Tải…
Type | Toggle clamp/supplies | Main unit material | Stainless steel | Model | Horizontal latch type |
---|---|---|---|---|---|
Toggle clamp unit/option | Unit | Toggle clamp direction | Side | Attachment | Flange base |