(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Tightening capacity-200kg
・Dim.-(Side x Width x Height)-43 x 150 x 19mm
・Attachment-43 x 26mm
・Lateral hook type
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639FF in the Latch-Type Toggle Clamp EA639FF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639FF trong chuỗi Latch-Type Toggle Clamp EA639FF.