(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Vertical lever lower part hold type
・CA-1: high base type
・Tightening capacity-68kg
・Clamp section-Neoprene cap
・A…26
・B…57
・C…48
・D…25
・Fitting: E x F…26 x 26
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639CA-1 in the Toggle Clamp EA639CA-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639CA-1 trong chuỗi Toggle Clamp EA639CA-1.