(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA627BE |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,392,683 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Material …Stainless
・Full length …117mm
・Bend Capacity …(Aluminum Board A5052):Thickness 1.5mmOr Less 、The width 30mm Or Less(Pure Aluminum Board A1000System ):Thickness 1.5mmOr Less 、The width 50mmOr Less(Copper Plate ・BrassBoard ):Thickness 1.0mmOr Less 、The width 50mmOr Less(Aluminum Stick ):Dia 3mmOr Less(Cupper ・Brass Stick ):Dia 2mmOr Less
・You Can Bend Aluminum Plates And Copper Plates To Right-angled U-shape, Bend Them For A Right Angle, And BendThen To Take Stepped Shape.
・With Ruled Lines Of 5mm Interval Displayed Which Are Useful For Horizontal Bending
・Qty. Per Unit …2 Pcs
Part Number |
---|
EA627BE |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,392,683 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.