(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Open Ring Spanner EA605AB-4

Open Ring Spanner EA605AB-4

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 13629. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA605AB-4

Part Number
EA605AB-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,965,972 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Chromium alloyed steel
・10° type
・Dim.(inch)…5/8 x 3/4
・Length(mm)…220
・Point…12

Specifications of EA605AB-4

Part Number
EA605AB-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,965,972 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1