(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wiring Rod EA597BM-6【5 Pieces Per Package】

Wiring Rod EA597BM-6

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 13074. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA597BM-6

Part Number
EA597BM-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,337,275 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Length (1 pc)-1.5m
・Qty.-5 pcs
・Rod dia.-Dia. 4.5mm
・Material-FRP (coated with AAS resin)
・With 2 lead heads
・Convenient extendable type that allows carrying only the required length to the worksite
・Ideal for wiring for cavity wall, ceiling cavity, OA floor
・Flexible and resistant to bending
・Specification…Body

Specifications of EA597BM-6

Part Number
EA597BM-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,337,275 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1