(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
fish tape storage case

fish tape storage case

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    975,647 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA597BH-130
EA597BH-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Pipe outer diameter × diameter JAN code Applications

975,647 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ⌀46mm x 580mm 4518340034037 for 30 m

1,344,322 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ⌀57mm x 610mm 4518340034044 for 50 m

Basic Specifications

  • Specifications
    Fish tape sold separately

Product Description

[Features]
This is a fish tape storage case made of resin.
[Applications]
There are types for 30 m and 50 m.

Part Number
EA597BH-130
EA597BH-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Pipe outer diameter × diameter JAN code Applications

975,647 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ⌀46mm x 580mm 4518340034037 for 30 m

1,344,322 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ⌀57mm x 610mm 4518340034044 for 50 m

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1