(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・With reversible collet (interchangeable)
・Chuck capacity-Dia. 0 to 0.8mm, dia. 0.8 to 1.6mm, Dia. 1.6 to 2.5mm, dia. 2.5 to 3.2mm
・Full length-95mm
・2-chuck type
・Material-Aluminum
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA589XA-2 in the Precision Pin vise EA589XA-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA589XA-2 trong chuỗi Precision Pin vise EA589XA-2.