(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Stripper EA580DM-1

Wire Stripper EA580DM-1

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA580DM-1

Part Number
EA580DM-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

981,816 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Length-205mm
・With spring
・With wire stripper, cutter, function to crimp terminal
・Capacity of cutting wire-0.13 to 8mm2
・Crimp range-bare terminal・insulated terminal:0.5 to 6mm2, ignition terminal:7 to 8mm
・The adjusting knob allows removal of coating at a constant length. Removed coating chips drop into the tool through the hole on tip of the tool, making the operation easy.
・Capacity-0.05 to 8mm2

Specifications of EA580DM-1

Part Number
EA580DM-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

981,816 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1