(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[For EA525X-13] Flat ribbon cable cutter EA525X-14

[For EA525X-13] Flat ribbon cable cutter EA525X-14

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 7899. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA525X-14

Part Number
EA525X-14
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,836,765 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Support for up to 68-pole flat cable
・Support for ribbon cable up to 81.8mm wide and 14 gauge thick
・Capable of cutting without pulling the inner wire, which is more effective than hand tools
・Capable of cutting at right angles
・For EA525X
・Use this together with EA525X-13 for installation to EA525X.
・Specification…Body set

Specifications of EA525X-14

Part Number
EA525X-14
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,836,765 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1