(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision vise EA525AT-1

Precision vise EA525AT-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,213,278VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Accuracy-±0.005mm
・Alloy steel
・Accessory-Inserting pin: 1 pc
・The jaw can be slid and fixed with a hex wrench only without re-insertion of the pin.
・Jaw width…36mm
・Opening…40mm
・Weight…1.0kg

Part Number
EA525AT-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,213,278 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA525AT-1 in the Precision vise EA525AT-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA525AT-1 trong chuỗi Precision vise EA525AT-1.