(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA508MA-51 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
118,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【Product Specifications】
・Material-Polypropylene(Special resin formulation)
・Size-100x93x100(H)mm
・It has high mechanical strength because of containing special resin. It is also excellent in shock-resistance.
・It can be also attached to a belt or both sides of a toolbox, by means of the hook part at the back side.
・Fitting tool box-EA505MD-6,10,11, EA507MD-1, -2
・Description-Accessory case
・Size(mm)-100x93x100(H)
Part Number |
---|
EA508MA-51 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
118,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.