(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lever Type Bender EA217-4

Lever Type Bender EA217-4

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 5743. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA217-4

Part Number
EA217-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,425,739 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・With 45° and 90° scales
・Convenient for operation at a tight place
・Movable handle can be detached.
・Comes in different grip colors for each dim.
・Convenient for bending a pipe prominent from a wall
・The handle angle is designed to facilitate force application.
・Grip color--4: blue, -5: red, -6, -7: black
・Copper tube OD (refrigerant pipe nominal diameter)…1/2(12.7)
・Water pipe nominal diameter…3/8
・Full length…450mm

Specifications of EA217-4

Part Number
EA217-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,425,739 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1