(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163SA

16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163SA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,665,657VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Length-260mm
・Weight-900g
・Operating pressure-0.64MPa (6.5kgf/cm2)
・Air consumption-254.7L/min
・Revolution speed-16,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Belt size-10 x 330mm (Use EA163K-1 to -3, and -60 to -400: P.872.)
・Compressor used-2.2kw
・Resin belt grits-#80, #100, #120(1pc. each)

Part Number
EA163SA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,665,657 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163SA in the 16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163SA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163SA trong chuỗi 16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163SA.