(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-330mm
・Weight-0.9kg
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-450L/min
・Revolution speed-18,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Belt size-10 x 330mm (Use EA163K-1 to -3 and -60 to -400.)
・Compressor used-2.2kw
・Resin belt grits-#60
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163KA in the 18,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163KA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163KA trong chuỗi 18,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163KA.