(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-287mm
・Weight-840g
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-0.34m3(Normal)/min
・Revolution speed-13,500rpm
・Inlet-Rc 1/4
・Belt size-12 x 330mm (Also can be used 10 x 330mm)
・Belt speed-1,020m/min
・Compressor used-2.2Kw
・Thearm angle is adjustable according to operation purpose.
・Resin belt grits-#60,#80,#120(1pc. each)
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163K in the 16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163K trong chuỗi 16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163K.