(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-380mm
・Weight-Approx. 1.3kg
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-250L/min
・Revolution speed-16,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Belt size-20 x 520mm(Use EA163L-60 to -400 (P.872).)
・Resin belt grits-#80, #100(1pc. each)
・Compressor used-2.2kw
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163HC in the 16,000 Rpm/20 × 520 mm Air Belt Sander EA163HC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163HC trong chuỗi 16,000 Rpm/20 × 520 mm Air Belt Sander EA163HC.