(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

DEEP IMPACT SOCKET & BIT SOCKET SET

DEEP IMPACT SOCKET & BIT SOCKET SET

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,285,457 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4410MP
4415MP
4466MP
4472MP
6410MP
8409MP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Composition Inch Quantity by size

2,285,457 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 1/2" 8pcs

4,026,564 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 32 1/2" 15pcs

26,783,935 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 8pcs(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 7pcs(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 6pcs(25, 26, 27, 28, 29) 5pcs(30, 32) 1/2" 166pcs

15,233,843 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 8pcs(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 6pcs(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 7pcs(22, 23, 24) 6pcs(25, 26, 27, 28) 5pcs(29, 30, 32) 1/2" 158pcs

3,012,233 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 3/4" 8pcs

4,604,688 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 3/4" 8pcs

Basic Specifications

Part Number
4410MP
4415MP
4466MP
4472MP
6410MP
8409MP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Composition Inch Quantity by size

2,285,457 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 1/2" 8pcs

4,026,564 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 32 1/2" 15pcs

26,783,935 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 8pcs(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 7pcs(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 6pcs(25, 26, 27, 28, 29) 5pcs(30, 32) 1/2" 166pcs

15,233,843 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 8pcs(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 6pcs(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 7pcs(22, 23, 24) 6pcs(25, 26, 27, 28) 5pcs(29, 30, 32) 1/2" 158pcs

3,012,233 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 3/4" 8pcs

4,604,688 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 3/4" 8pcs

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1