(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Star Socket (227506M)

Long Star Socket (227506M)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    54,297 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
227504M
227505M
227506M
227507M
227508M
327504M
327505M
327506M
327507M
327508M
327510M
327511M
327512M
327514M
327516M
327518M
427510M
427512M
427514M
427516M
427518M
427520M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)

(mm)
Inch

54,297 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E4 6.0 11.8 3.6 1/4"

54,297 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E5 7.0 11.8 4.0 1/4"

54,297 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E6 8.0 11.8 6 1/4"

477,515 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E7 8.5 11.8 7 1/4"

477,515 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E8 9.8 11.8 8 1/4"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E4 6.0 16.8 3.6 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E5 7.0 16.8 4.0 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E6 8.0 16.8 5 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E7 8.9 16.8 6 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E8 10.0 16.8 6.5 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E10 12.0 16.8 7 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E11 12.8 17.8 8 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E12 14.3 17.8 9 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E14 15.9 17.8 9.5 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E16 17.8 17.8 10.5 3/8"

134,611 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E18 19.8 19.8 11 3/8"

610,390 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E10 13.2 23.8 7.5 1/2"

610,390 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E12 15 23.8 9 1/2"

610,390 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E14 16.4 23.8 10 1/2"

631,579 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E16 18.8 23.8 11 1/2"

631,579 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E18 20.5 23.8 12.5 1/2"

368,408 VND

6 Piece(s) Quote 77 E20 22.8 23.8 14 1/2"
Part Number
227504M
227505M
227506M
227507M
227508M
327504M
327505M
327506M
327507M
327508M
327510M
327511M
327512M
327514M
327516M
327518M
427510M
427512M
427514M
427516M
427518M
427520M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)

(mm)
Inch

54,297 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E4 6.0 11.8 3.6 1/4"

54,297 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E5 7.0 11.8 4.0 1/4"

54,297 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E6 8.0 11.8 6 1/4"

477,515 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E7 8.5 11.8 7 1/4"

477,515 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 50 E8 9.8 11.8 8 1/4"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E4 6.0 16.8 3.6 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E5 7.0 16.8 4.0 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E6 8.0 16.8 5 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E7 8.9 16.8 6 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E8 10.0 16.8 6.5 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E10 12.0 16.8 7 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E11 12.8 17.8 8 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E12 14.3 17.8 9 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E14 15.9 17.8 9.5 3/8"

530,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E16 17.8 17.8 10.5 3/8"

134,611 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63 E18 19.8 19.8 11 3/8"

610,390 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E10 13.2 23.8 7.5 1/2"

610,390 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E12 15 23.8 9 1/2"

610,390 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E14 16.4 23.8 10 1/2"

631,579 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E16 18.8 23.8 11 1/2"

631,579 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 77 E18 20.5 23.8 12.5 1/2"

368,408 VND

6 Piece(s) Quote 77 E20 22.8 23.8 14 1/2"

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1