(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

COUNTER BORE

COUNTER BORE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      181,334VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
IKN-M3
IKN-M4
IKN-M5
IKN-M6
IKN-M8
IKN-M9
IKN-M10
IKN-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank (dφ)
(mm)
Full Length (L)
(mm)
Specification (Dφ)
(mm)
Bore diameter (D1 φ)
(mm)
Pilot Diameter (d1φ)
(mm)

181,334 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 660M36.560

216,051 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 870M4870

252,069 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 880M59.480

327,992 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1090M61190

388,912 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12100M814100

784,480 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12105M916105

819,991 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12110M1017.5110

937,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12125M1220125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High Speed Steel