(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PCD Insert

PCD Insert
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,346,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CCGW09T304
CCGW09T308
CCGW060202
CCGW060204
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA T R HOLE SIZE

1,438,561 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.5253.970.44.4

1,438,561 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.5253.970.84.4

1,438,561 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.352.380.22.8

1,346,906 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.352.380.42.8

Loading...Tải…

  1. 1