(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Inside Polisher

Inside Polisher
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      101,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Centrifugal force opens the umbrella-shaped polishing cloth, performing inner surface deburring in one pass.
· The conical shape allows insertion into the pipe during rotation.
[Applications]
· Rounding the pipe area.
· Polishing the inner surface of pipes

 
Part Number
IP-06-60
IP-06-80
IP-06-100
IP-06-120
IP-06-150
IP-06-180
IP-06-240
IP-06-320
IP-06-400
IP-10-60
IP-10-80
IP-10-100
IP-10-120
IP-10-150
IP-10-180
IP-10-240
IP-10-320
IP-10-400
IP-12-60
IP-12-80
IP-12-100
IP-12-120
IP-12-150
IP-12-180
IP-12-240
IP-12-320
IP-12-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Operating Rotational Speed
(min-1 (r.p.m))
Polishing Range
(mm)

101,748 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 153601200012–18

101,748 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 153801200012–18

104,833 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1531001200012–18

101,748 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1531201200012–18

101,748 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1531501200012–18

101,748 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1531801200012–18

104,833 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1532401200012–18

101,748 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1533201200012–18

104,833 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1534001200012–18

115,979 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 206601200018~35

119,186 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 206801200018~35

115,979 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 2061001200018~35

119,186 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 2061201200018~35

115,979 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 2061501200018~35

119,186 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 2061801200018~35

115,979 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 2062401200018~35

115,979 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 2063201200018~35

119,186 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 2064001200018~35

145,003 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 306601000030~50

148,856 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 306801000030~50

145,003 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 3061001000030~50

145,003 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 3061201000030~50

145,003 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 3061501000030~50

145,003 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 3061801000030~50

145,003 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 3062401000030~50

145,003 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 3063201000030~50

148,856 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 3064001000030~50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessories / Other