(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dual Action Air Sander (Hook-and-Loop Sheet Type) Non-Dust Sucking Dual Rotation Motion (Part Number)

Dual Action Air Sander (Hook-and-Loop Sheet Type) Non-Dust Sucking Dual Rotation Motion

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Dual Action Air Sander (Hook-and-Loop Sheet Type) Non-Dust Sucking Dual Rotation Motion
  • Dual Action Air Sander (Hook-and-Loop Sheet Type) Non-Dust Sucking Dual Rotation Motion
  • Dual Action Air Sander (Hook-and-Loop Sheet Type) Non-Dust Sucking Dual Rotation Motion
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,732,756VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·It is compact and lightweight, making it easy to work for long periods of time.
·Smooth double rotation motion.
[Applications]
·Automobile sheet metal painting work.

Features

●Compact, lightweight and easy to work for a long time.
●Smooth double rotation motion.

Usage

●Automobile sheet metal coating work.

Specification

●Paper Size(mm):125
●Working Air Pressure: 0.6MPa
●Paper Used: Velcro Tape Seat Type
Part Number
DAC-056B
DAM-05AB
DAM-055B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAir Consumption
(m³/min)
Orbit Diameter
(mm)
Number of No-load Revolutions
(rpm)
Total Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9,515,532 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5567500247295-41501450

9,180,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.38109500183295-42571060

8,732,756 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.3859500186295-42061050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Paper Size(mm) 125 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Exhaust Rear
Details Model Non-dust-collecting type Paper Used Hook and Loop Sheet Type Hose Take-in Port Rc1/4
Use Automobile Body Paint Work