[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
1/4" (6.35 mm) Adapter 112-50B/-100B/-150B
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
|
432,509 VND
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
50 |
22 |
|
397,066 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
100 |
71 |
|
493,420 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
150 |
121 |
Basic Specifications
-
- Tip Type
- Adapter
-
- shank diameter(mm)
- 6.35
-
- Single Product Set Product
- Single Item
-
- Presence of magnet at the blade tip
- NA
-
- Whether there is a double-end function
- NA
-
- Insertion Angle
- 3/8" (9.5 mm)
Product Description
[Applications]
A socket adapter used for machine maintenance and manufacturing work, etc.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
|
432,509 VND
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
50 |
22 |
|
397,066 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
100 |
71 |
|
493,420 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
150 |
121 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.