(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drum Type Round Tube for Letatwin

Drum Type Round Tube for Letatwin

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,269,580VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Drum type round tubing.
[Features]
· Available in 5 inner diameters: 3.2 mm, 3.6 mm, 4.2 mm, 5.2 mm, and 6.4 mm.
· Drum type round tubing for "Letter Twin" tube marker.
[Applications]
· For printing on wire markers.

Part Number
LM-TU442L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,269,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Roll

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Option Brand Other Length(m) 200
Internal Diameter(Ømm) 4.2 (for 3.5 mm²) JAN Code 4902870635992 1 Roll

Please check the type/dimensions/specifications of the part LM-TU442L in the Drum Type Round Tube for Letatwin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LM-TU442L trong chuỗi Drum Type Round Tube for Letatwin.