(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hand Nut Driver Small

Hand Nut Driver Small

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    403,180 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HNC04R
HNC05R
HNC06R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

403,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4963202087391 381-7598 44 1PK (1 Piece)

403,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4963202087452 381-7601 47 1PK (1 Piece)

403,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4963202087506 381-7610 58 1PK (1 Piece)

Basic Specifications

  • Amount Of Content
    1PK (1 Piece)
Part Number
HNC04R
HNC05R
HNC06R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

403,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4963202087391 381-7598 44 1PK (1 Piece)

403,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4963202087452 381-7601 47 1PK (1 Piece)

403,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4963202087506 381-7610 58 1PK (1 Piece)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Cheap and convenient kit wherein blind nut(lobster knurling nut) can be used easily.

Usage

●For mounting parts to steel plate part of car, resin part(bumper etc.).
●For mounting parts to aluminum building materials such as exterior.

Specification

●SPQ(bag):6

Materials

●Steel

Warning

●During usage, opposite sides 17mm wrench(recommended for ring wrench) and a hexagonal bar wrench(opposite sides 3 to 5mm) are required.