(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

FRP-A Roller for Lamination, Diameter 24ø

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    179,821 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1622200040
1622200060
1622210040
1622210060
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Height
(mm)
Size/Internal Volume JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

179,821 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105 48 4-Inch/Replaceable Tube 4905533139646 32 1 pc.

256,048 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 165 48 6-Inch/Replaceable Tube 4905533139660 55 1 pc.

273,765 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 127 300 4-Inch Set 4905533139233 144 1 pc.

350,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 177 293 6-Inch Set 4905533139240 171 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・ FRP-A roller that is widely used for FRP resin application.
・ Excellent coating efficiency because it contains a lot of resin.
・ It is particularly efficient for working with large molded parts.

Part Number
1622200040
1622200060
1622210040
1622210060
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Height
(mm)
Size/Internal Volume JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

179,821 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105 48 4-Inch/Replaceable Tube 4905533139646 32 1 pc.

256,048 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 165 48 6-Inch/Replaceable Tube 4905533139660 55 1 pc.

273,765 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 127 300 4-Inch Set 4905533139233 144 1 pc.

350,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 177 293 6-Inch Set 4905533139240 171 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1