(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
1694020120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
317,500 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
· Light and strong aluminum handle.
· The handle is convenient when roller painting high places like roofs, ceilings, outer walls, etc., and floors.
· Minimum: 54.5 cm, maximum: 116.5 cm
· The device is a 3-stage telescopic type handle enabling you to adjust its length to fit your painting scenario.
· Compatible with small and regular roller handles
· The roller handle is threaded, so simply insert it and twist to install it.
· The dedicated attachment (brush joint) allows you to install a roller as well as a brush.
Part Number |
---|
1694020120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
317,500 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.