(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
SY75 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,378,509 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Small pulley with a removable top section. Contains bearings for smooth rotation.
[Features]
· Small/lightweight for easy carrying.
· Short overall length for effective use of space.
· Small‑radius sheave ropeway to prevent damaging small‑diameter wire ropes.
· The shape prevents the wire rope from getting trapped between the sheave and side panel.
· Fully plated. Corrosion‑resistant safety catch for safe outdoor work.
· Strong, safe—designed with a safety factor of 5 or above.
[Applications]
· Usable as a rope guide or ropeway for transporting loads, etc.
Part Number |
---|
SY75 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,378,509 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.