(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip.
· Hexagonal 80° Tip
· Negative Insert
Selfishly | No-hand | Specifications | For General Steel and Heat-Resistant Alloy Processing, For Finishing | Trusco Code | 610-9993 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WNMG080408-MF1-1125 in the T-Max P Insert for turning, Trigon 80°, Lathe Negative Tip, WNMG080408-MF1-1125 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WNMG080408-MF1-1125 trong chuỗi T-Max P Insert for turning, Trigon 80°, Lathe Negative Tip, WNMG080408-MF1-1125.