(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip.
· Hexagonal 80° Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For heat-resistant alloy and stainless steel machining
· For Semi-Roughing
Part Number |
---|
WNMG080408SMR |
WNMG080412SMR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
395,435 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 605-9091 | 10 | ||
395,435 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 605-9236 | 10 |
Loading...Tải…
Selfishly | No-hand | Specifications | For heat-resistant alloy and stainless steel machining, and semi-rough machining | Quantity | 10 |