(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A-DCLN type: This is an inner diameter double clamp holder (strong clamping with a single action). ·Stable machining is achieved with flexible coolant holes. [Applications]·For boring bar, inner diameter, deep flange processing
Part Number |
---|
A32S-DCLNR12-40 |
A40T-DCLNR12-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
9,130,701 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4960664730810 | 771-9671 | ||
10,590,486 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 4960664730834 | 771-9680 |
Loading...Tải…
Use | Minor Diameter | Clamp Shape | Double Clamp | Applicable Tip | Compatible Tip: CN○○1204 |