(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kyocera, Grooving Holder, SF Type

Kyocera, Grooving Holder, SF Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,285,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·SF type [Applications] Flange grooving holder, GFVS / GFVT type flange grooving blade

Part Number
SFR-1501C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,285,213 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use End Face Grooving JAN Code 4960664011100 Trusco Code 207-8210
Applicable Tip GVF-C

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFR-1501C in the Kyocera, Grooving Holder, SF Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFR-1501C trong chuỗi Kyocera, Grooving Holder, SF Type.