(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bit Replacement Grip

Bit Replacement Grip

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of TBG

  • Tip Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    100
  • Grip diameter(mm)
    41
  • Outer Diameter(mm)
    100
  • Mass
    60g
Part Number
TBG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

132,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Tip Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    100
  • Grip diameter(mm)
    41
  • Outer Diameter(mm)
    100
  • Mass
    60g

Product Description

[Features]
· It can be used as a driver by inserting a bit with 6.35 mm shank diameter.
· Ball grip that fits well to the hand.
· Chargeable bits can be used
· Capable of eyebolt rotation.

Specifications of TBG

  • Tip Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    100
  • Grip diameter(mm)
    41
  • Outer Diameter(mm)
    100
  • Mass
    60g
Part Number
TBG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

132,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1