(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Combi Bit (With Magnet)

Combi Bit (With Magnet)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    137,600 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PZ142311
PZ142365
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Order quantity

163,400 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 110 4907587347084 438-7619 Double Head Bit, for 22 V Impact Driver 1S (2 pcs.)

137,600 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 4907587347206 438-7627 Double Headed Bit, 18 V, suitable for impact 1S (2 pcs.)

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Order quantity
    1S (2 pcs.)

Product Description

Bit dedicated for positive drive screw.
[Features]
・ Two sizes of PZ2 and PZ3 are combined in 1 bit
[Applications]
・ Ideal for imported furniture, machine assembly and repair, snowboard binding adjustment, etc.

Part Number
PZ142311
PZ142365
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Order quantity

163,400 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 110 4907587347084 438-7619 Double Head Bit, for 22 V Impact Driver 1S (2 pcs.)

137,600 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 65 4907587347206 438-7627 Double Headed Bit, 18 V, suitable for impact 1S (2 pcs.)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1