(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Air Straight Grinder Aerospin (Straight Type)

Air Straight Grinder Aerospin (Straight Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,279,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compact, lightweight, high power air grinder.
· Minimal runout, smooth high-speed rotation.
[Applications]
· For finishing of cast products, die castings, and various metal molds, and light deburring.

 
Part Number
OM-103LS
OM-103RS
OM-106LS
OM-106RS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngChuck inner diameter
(mm)
Number of load-free rotations
(rpm)
Overall Length
(mm)
Air Consumption Amount
(m³/min)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Ordering Unit

5,957,631 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3300001480.254993452801331398-00814301 unit

5,956,536 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3300001410.254993452801317398-00904201 unit

5,280,321 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6220001620.474993452801638398-01036301 unit

5,279,228 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6220001520.474993452801614398-01116201 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Regular Type Operating Air Pressure(Mpa) 0.63 Ventilation Direction Side
Hose Inlet Rc1/4 Specifications Available in 4 types; roll type and lever type handles, and collet diameter of Φ3 and Φ6. Ordering Unit 1 unit