(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A nylon brush ideal for cleaning the circuit boards of electronic devices.
Shaft Diameter(mm) | 3 | Product Type | Wheel Brush | Outer Diameter(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Brush Long(mm) | 8 | Shaft length(mm) | 52 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15,000 |
Trusco Code | 476-9449 | Hair material | Anti-static nylon | Mass(g) | 15 |
Quantity | 1 pack (5 pcs.) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 50745 in the Nylon Brush, Maximum Operating Rotational Speed (Rpm): 15000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 50745 trong chuỗi Nylon Brush, Maximum Operating Rotational Speed (Rpm): 15000.