(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Sander set for finishing made by impregnating nylon non-woven fabric with abrasive grains.
· Highly-elastic and enables smooth, uniform polishing without creating secondary burrs.
Application | Polishing | Shaft Diameter(mm) | 3 | Trusco Code | 476-8205 |
---|---|---|---|---|---|
Mass | 42 | Set content and accessories | 48891, 48892, 48893, 48894, 48895, 48896, 48897 × 1 of each | Quantity | 1 set (7 pcs.) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 48899 in the Polishing Sander Assorted Set (No. 48891 to No. 48897) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 48899 trong chuỗi Polishing Sander Assorted Set (No. 48891 to No. 48897).