(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a carbide cutter set with high versatility.
8-pc. set.
[Shaft Diameter (mm)]6
Shaft Diameter(mm) | 6 | Trusco Code | 476-4307 | Set content and accessories | Carbide cutter: 21511, 21512, 21515, 21516, 21535, 21536, 21541, 21546 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 28115 in the Carbide Cutter Set, Carbide Titanium Coated Cutter Assorted 8-Piece Set (Double Cut) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28115 trong chuỗi Carbide Cutter Set, Carbide Titanium Coated Cutter Assorted 8-Piece Set (Double Cut).