(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3408.040 |
3408.050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Head (diameter) (mm) |
Overall Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Product Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,623,761 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 40 | 160 | 481-8440 | 785 | Halder drop hammer, recoil-less, nylon (white), head diameter 40 mm | ||
2,115,640 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 50 | 165 | 481-8466 | 1250 | Halder drop hammer, recoil-less, nylon (white), head diameter 50 mm |
[Features]
· It is ideal for fine assembling work etc.
· Recoilless drop hammer.
· Replacement insert is the same as for Super Craft.
[Applications]
· Assembling, repairing, and modifying work on automobiles, manufacturing cans, assembling parts etc.
Part Number |
---|
3408.040 |
3408.050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Head (diameter) (mm) |
Overall Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Product Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,623,761 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 40 | 160 | 481-8440 | 785 | Halder drop hammer, recoil-less, nylon (white), head diameter 40 mm | ||
2,115,640 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) | 50 | 165 | 481-8466 | 1250 | Halder drop hammer, recoil-less, nylon (white), head diameter 50 mm |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.